Printmodul - MKDSP 25/ 2-15,00-F BK T20L - 1707811

Bildet viser en 5-polet variant av artikkelen

Printmodul, nominell strøm: 125 A, merkespenning (III/2): 1000 V, nominelt tverrsnitt: 35 mm², antall potensialer: 2, Antall rekker: 1, Poltall pr. rekke: 2, artikkelserie: MKDSP 25/..-F, delingsmål: 15 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, Skruegrepsform: T20L Torx® med langsgående slisse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: svart, Pin-layout: Lineær dobbelpinning, Pinlengde [P]: 4,5 mm, forpakningstype: pakket i kartong

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
  • Festeflenser reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger
  • Integrert underpluggbeskyttelse forhindrer feilplugging av lederen under trekkhylsen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1707811
Forpakningsenhet 25 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 25 STK
GTIN 4046356947619
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 46,830 g
Tolltariffnummer 85369010

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

Plattformen for grenseløs automatisering.

PLCnext Technology
Til PLCnext-nettside
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding