Kretskortplugg - MC 1,5/ 2-ST-3,81 BD:X77 - 1707729

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 2, Antall rekker: 1, Poltall pr. rekke: 2, antall tilkoblinger: 2, artikkelserie: MC 1,5/..-ST, delingsmål: 3,81 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, Skruegrepsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, stikksystem: MINI COMBICON, Lås: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1707729
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356945349
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,510 g
Tolltariffnummer 85366990

Prøvetjeneste

Denne artikkelen er ikke tilgjengelig som prøveartikkel.

Prøvetjeneste

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

Plattformen for grenseløs automatisering.

PLCnext Technology
Til PLCnext-nettside
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding