Printmodul - MKDS 1/10-3,5 VPE100 - 1707644

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Printmodul, nominell strøm: 13,5 A, delingsmål: 3,5 mm, poltall: 10, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn
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
  • Minimal byggform for respektive ledertverrsnitt
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1707644
Forpakningsenhet 100 STK
Rabattgruppe AAABAA -
Minimum bestillingsmengde 100 STK
GTIN 4046356940405
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 4,923 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk