Gjennomføringshus - MCV 1,5/10-GR-3,81 P26 THR - 1707625

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortbasishus, poltall: 10, delingsmål: 3,81 mm, farge: svart, Brukerinformasjon og anbefalinger med hensyn til design og through hole reflow-teknologi, se under Nedlastinger

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1707625
Forpakningsenhet 1
Katalogside Side 181 (NTK-2006)
GTIN 4046356034326
Tolltariffnummer 85366930
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk