Gjennomføringsplugg - DFK-PC 4/ 7-GF-7,62 BD:7-1 - 1707587

Bildet viser en 5-polet variant av artikkelen

Gjennomføringshus, nominell strøm: 20 A, poltall: 7, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn, montering: Direktemontering
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
  • Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
  • Fleksible sidevegger gir praktisk veggmontering, forhåndskablet innenfra
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1707587
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356935029
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 29,730 g

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk