Kretskortbasishus - MSTBW 2,5/ 2-G-5,08 GY - 1707553

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortbasishus, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grå, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 2, Antall rekker: 1, Poltall pr. rekke: 2, antall tilkoblinger: 2, artikkelserie: MSTBW 2,5/..-G, delingsmål: 5,08 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,5 mm, stikksystem: CLASSIC COMBICON, Posisjonering plugghode: Standard, Lås: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Stand-Offs åpner for rengjøring eller kapsling av kretskortet
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1707553
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356930901
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 0,925 g
Tolltariffnummer 85366990

Prøvetjeneste

Denne artikkelen er ikke tilgjengelig som prøveartikkel.

Prøvetjeneste

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

Plattformen for grenseløs automatisering.

PLCnext Technology
Til PLCnext-nettside
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding