Printmodul - SMKDS 2,5/16-5,08 GY BD:44-E8 - 1707445

Bildet viser en 3-polet variant

Printmodul, nominell strøm: 20 A, delingsmål: 5,08 mm, poltall: 16, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 50 °, farge: grå
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
  • Skrå tilkobling muliggjør arrangement i flere rekker på kretskortet
  • Integrert underpluggbeskyttelse forhindrer feilplugging av lederen under trekkhylsen
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1707445
Forpakningsenhet 10 STK
Rabattgruppe 31BAA -
GTIN 4046356919722
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 38,550 g
Tolltariffnummer 85369010

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk