Printmodul - ZFKDS 1-V-W-3,81 - 1707360

Bildet viser en 8-polet variant

Printmodul, nominell strøm: 12 A, delingsmål: 3,81 mm, poltall: 1, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 90 °, farge: grønn. Enkeltskive for individuell sammensetting av ulike poltall. For å avslutte blokken trengs en endeklemme i tillegg (se tilbehør). Artikler i blokk i ulike poltall tilbys også.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Kan betjenes uten bruk av verktøy takket være separat betjeningshendel
  • Vertikal tilkobling muliggjør flerrekkers arrangement på kretskort
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
  • Doble loddepinner reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1707360
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Katalogside Side 41 (CC_2005)
GTIN 4017918144807
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,332 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk