Gjennomføringshus - MVSTBU 2,5/ 5-GB-5,08 BK - 1707341

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Innstikksblokk, nominell strøm: 12 A, poltall: 5, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn, montering: Direktemontering

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Innstikksblokker med festeflenser for fastskruing på monteringsplater eller utstyrsvegger
  • Kan kombineres med serien MSTB 2,5
  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Åpner for tilkobling av to ledere
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1707341
Forpakningsenhet 1
GTIN 4046356917728
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk