ZFKDSA 1-W-3,81- 6 - 1704646

Bildet viser en 10-polet variant

Kretskortmodul, nominell strøm: 12 A, nominell spenning: 200 V, delingsmål: 3,81 mm, poltall: 6, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, montering: Lodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 45 °, farge: grønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1704646
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAABBA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356892070
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 6,263 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk