GFKC 2,5/ 3-ST-7,5 BD:11-14 - 1704558

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

PCB connector, nominal current: 12 A, number of positions: 3, pitch: 7.5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Større delingsmål for økte spenningskrav
  • Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
  • Kan kombineres med serien MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1704558
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAAFAB -
GTIN 4046356728102
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 6,170 g
Tolltariffnummer 85366990

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk