Stiftlist - PST 1,3/ 8-LV-5,0 - 1704547

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Basishus, nominell strøm: 14 A, merkespenning (III/2): 400 V, poltall: 8, delingsmål: 5 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn, montering: THR lodding, Spesielt for PT 2,5/..-PVH

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Egnet for bølge- og reflowloddeprosesser
  • L-formet profil for optimal stabilitet i pluggforbindelsen
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1704547
Forpakningsenhet 100 STK
Salgskode AACLBA -
Katalogside Side 431 (C_1_2013)
GTIN 4017918995126
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3,030 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland SK (Slovakia)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk