Kretskortmodul - MKKDS 1,5/ 3 BD:5,6,7/15,16,17 - 1704460

Ingen tilgjengelige bilder

Kretskortmodul, nominell strøm: 17,5 A, nominell spenning: 400 V, delingsmål: 5 mm, poltall: 3, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, farge: grønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1704460
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk