Stiftlist - PST 1,3/ 4-LH-5,0 - 1704327

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Stiftlist, nominell strøm: 14 A, merkespenning (III/2): 400 V, poltall: 4, delingsmål: 5 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn, montering: THR lodding, Spesielt for PT 2,5/..-PVH

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1704327
Forpakningsenhet 250 STK
Salgskode AACLBA -
Katalogside Side 431 (C_1_2013)
GTIN 4017918994938
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,670 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland SK (Slovakia)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk