Stiftlist - PST 1,3/ 3-LH-5,0 C1,2 - 1704314

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Basishus, nominell strøm: 14 A, merkespenning (III/2): 400 V, poltall: 3, delingsmål: 5 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn, montering: THR lodding, Stiftlisten er fremstilt i et kunststoff som tåler høye temperaturer og er dermed egnet for reflowprosessen.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1704314
Forpakningsenhet 250 STK
Salgskode AACLBA -
GTIN 4017918994921
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,270 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk