MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 GY7035 - 1704248

Ingen tilgjengelige bilder

Basishus, nominell strøm: 12 A, poltall: 3, delingsmål: 5,08 mm, Farge: lysegrå, kontaktoverflate: Tinn, montering: Bølgelodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Vertikal tilkobling muliggjør flerrekkers arrangement på kretskort
  • Lukket profil for optimal stabilitet i pluggforbindelsen
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1704248
Forpakningsenhet 1
GTIN 4046356691338
Tolltariffnummer 85366930

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.



PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk