Kretskortpluggforbinder - PT 2,5/ 2-PVH-5,0 - 1704165

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

PCB connector, nominal current: 14 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 2, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with wire protector, color: green, contact surface: Tin

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Stor klemkapasitet grunnet firkantet klemrom
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Forskjellige pluggretninger for fleksible utstyrsdesign
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1704165
Forpakningsenhet 250 STK
Salgskode AACFCA -
Minimum bestillingsmengde 250 STK
Katalogside Side 431 (C_1_2013)
GTIN 4017918994778
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,888 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk