FKC 2,5/ 9-ST-5,08 BKBDWH-21SO - 1704151

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, merkespenning (III/2): 320 V, poltall: 9, delingsmål: 5,08 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
  • Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
  • Kan kombineres med serien MSTB 2,5
Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1704151
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAAFAB -
GTIN 4046356676885
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 15,153 g
Tolltariffnummer 85366990

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk