PC 35 HC/ 4-STF-15,00 GY - 1704058

Ingen tilgjengelige bilder

Stikkerdel, nominell strøm: 125 A, poltall: 4, delingsmål: 15 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: grå, kontaktoverflate: Sølv

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Integrert ståloverfjær for ekstra sikkerhet ved temperatur- og effektsvingninger
  • Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
  • Integrert underpluggbeskyttelse forhindrer feilplugging av lederen under trekkhylsen
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1704058
Forpakningsenhet 25 STK
Salgskode AABGCA -
Minimum bestillingsmengde 25 STK
GTIN 4046356672894
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 137,616 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk