MCVW 1,5/ 3-ST-3,5 BD:X7/1-3 - 1704056

Ingen tilgjengelige bilder

Stikkerdel, nominell strøm: 8 A, poltall: 3, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, Farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1704056
Forpakningsenhet 1
GTIN 4046356672351
Tolltariffnummer 85366990

Prøvetjeneste

Denne artikkelen er ikke tilgjengelig som prøveartikkel.

Prøvetjeneste

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk