Kretskortpluggforbinder - MCVW 1,5/ 4-ST-3,81 BD:CH4 - 1703822

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

PCB connector, nominal current: 8 A, number of positions: 4, pitch: 3.81 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1703822
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAAEBA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356666121
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3,530 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk