Kretskortpluggforbinder - PT 1,5/ 5-PH-5,0 BD:1-5 - 1703792

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 10 A, poltall: 5, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Stor klemkapasitet grunnet firkantet klemrom
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1703792
Forpakningsenhet 100 STK
Salgskode AACFBA -
Minimum bestillingsmengde 100 STK
GTIN 4046356664042
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 6,044 g

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk