TVFKC 1,5/ 4-ST YE BD:45-48 - 1703761

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 10 A, poltall: 4, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: gul, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Enkel videreføring av potensialer, optimal for BUS-anvendelser
  • Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
  • Kan kombineres med serien MSTB 2,5
  • Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1703761
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAAFBB -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356663861
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,803 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk