Kretskortpluggforbinder - MVSTBW 2,5/15-STF-5,08BKBDWH42 - 1703653

Ingen tilgjengelige bilder

Stikkerdel, nominell strøm: 12 A, poltall: 15, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, Farge: svart, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1703653
Forpakningsenhet 1
GTIN 4046356660143
Tolltariffnummer 85366990

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.



PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk