Kretskortmodul - SPT 5/17-V-7,5-ZB - 1703551

Bildet viser en 5-polet variant av artikkelen i grønn farge

Kretskortmodul, nominell strøm: 41 A, nominell spenning: 1000 V, delingsmål: 7,5 mm, poltall: 17, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 90 °, farge: grønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Klemrom som er åpnet med fast skrutrekker gir en praktisk ledertilkobling
  • Ubegrenset 600 V UL-godkjennelse på grunn av kompakt siksak-pinning
  • Vertikal tilkobling muliggjør flerrekkers arrangement på kretskort
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1703551
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AABCAA -
GTIN 4046356656955
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 41,600 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.



PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk