Kretskortpluggforbinder - MVSTBR 2,5/12-STF-5,08 BD:1-14 - 1703532

Ingen tilgjengelige bilder

Stikkerdel, nominell strøm: 12 A, poltall: 12, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1703532
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAAFBA -
GTIN 4046356655880
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 27,770 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk