Kretskortpluggforbinder - FKCT 2,5/ 2-ST-5,08 GY - 1703523

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

PCB connector, nominal current: 12 A, number of positions: 2, pitch: 5.08 mm, connection method: Push-in spring connection, color: gray, contact surface: Tin

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
  • Integrert ståloverfjær for ekstra sikkerhet ved temperatur- og effektsvingninger
  • Optimalisert for monteringssituasjoner der plassen er begrenset: Betjening og ledningstilkobling fra én retning
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1703523
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAAFAB -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356655743
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3,409 g
Tolltariffnummer 85366990

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk