Kretskortmodul - SMKDS 1/ 5-3,5 BD:6-10 - 1703521

Ingen tilgjengelige bilder

Kretskortmodul, nominell strøm: 10 A, nominell spenning: 200 V, delingsmål: 3,5 mm, poltall: 5, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 35 °, farge: grønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Skrå tilkobling muliggjør arrangement i flere rekker på kretskortet
  • Minimal byggform for respektive ledertverrsnitt
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1703521
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAABAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356655736
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3,049 g

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk