Kretskortpluggforbinder - EMSTBA 2,5/ 3-G-5,08 GY - 1703448

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortbasishus, nominell strøm: 12 A, poltall: 3, delingsmål: 5,08 mm, farge: grå, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Langtidsstabil pressforbindelse gir høye holdekrefter uten termiske påkjenninger
  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
  • Lukket profil for optimal stabilitet i pluggforbindelsen
Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1703448
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAAFDC -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356652735
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,884 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk