Kretskortpluggforbinder - DFK-PC 16/ 6-ST-10,16 - 1703412

Bildet viser en 5-polet variant av artikkelen

Gjennomføringsplugg, nominell strøm: 76 A, merkespenning (III/2): 1000 V, poltall: 6, delingsmål: 10,16 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: grønn, kontaktoverflate: Sølv

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Flensesystem åpner for sikkert feste til husveggen ved hjelp av sneppkobling uten bruk av verktøy, eller med skrue
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1703412
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 582 (C_1_2013)
GTIN 4017918994334
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 59,156 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland PL (Poland)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk