Kretskortmodul - SMKDS 2,5/16-5,08 GY BD:NL2-44 - 1703370

Ingen tilgjengelige bilder

Kretskortmodul, nominell strøm: 20 A, nominell spenning: 400 V, delingsmål: 5,08 mm, poltall: 16, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 50 °, farge: grå

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Skrå tilkobling muliggjør arrangement i flere rekker på kretskortet
  • Integrert underpluggbeskyttelse forhindrer feilplugging av lederen under trekkhylsen
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1703370
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode AAACAA -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
GTIN 4046356648936
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 39,990 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk