Kretskortpluggforbinder - MSTB 2,5 HC/ 2-ST-5,08 RDBBD+- - 1703333

Ingen tilgjengelige bilder

Stikkerdel, nominell strøm: 16 A, poltall: 2, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Integrert ståloverfjær for ekstra sikkerhet ved temperatur- og effektsvingninger
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1703333
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AABABA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356648127
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3,750 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk