Printed-circuit board connector - MC 1,5/12-STF-3,81 BS:1-12 - 1703331

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 8 A, number of positions: 12, pitch: 3.81 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1703331
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAAEAA -
GTIN 4046356648097
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 9,323 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk