Kretskortpluggforbinder - GMSTB 2,5 HCV/ 6-ST-7,62BD:L1 - 1703291

Bildet viser en 5-polet variant av artikkelen

Stikkerdel, nominell strøm: 16 A, poltall: 6, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1703291
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AABABA -
GTIN 4046356647199
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 12,685 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk