Basislist - DFK-IPCV 16/ 8-GF-10,16 - 1703276

Bildet viser en 5-polet variant av artikkelen

Basishus, nominell strøm: 76 A, merkespenning (III/2): 1000 V, poltall: 8, delingsmål: 10,16 mm, farge: grønn, kontaktoverflate: Sølv, montering: Bølgelodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Flensesystem åpner for sikkert feste til husveggen ved hjelp av sneppkobling uten bruk av verktøy, eller med skrue
  • Invertert basishus med hunnkontakter for berøringssikre utstyrsutganger eller kretskort-kretskort-forbindelser
  • Skjermplate for profesjonell EMC-skjermtilknytning på utstyrsfronten
  • Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
  • Integrert ståloverfjær for ekstra sikkerhet ved temperatur- og effektsvingninger
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1703276
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 581 (C_1_2013)
GTIN 4046356031783
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 40,485 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk