Kretskortmodul - PLH 16/ 2-15 MIX BK/RD - 1703268

Ingen tilgjengelige bilder

Kretskortmodul, nominell strøm: 76 A, nominell spenning: 1000 V, delingsmål: 15 mm, poltall: 2, tilkoblingstype: Push-lock-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: flerfarget

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Tidsbesparende tilkobling og frigjøring av ledere med/uten endehylse takket være hendelprinsipp uten bruk av verktøy
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Tidsbesparende push-in-tilkobling med lukket hendel
  • Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1703268
Forpakningsenhet 25 STK
Salgskode AABEAA -
GTIN 4046356646628
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 18,240 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk