Kretskortmodul - PTSA 0,5/ 2-2,5-ZI - 1703249

Ingen tilgjengelige bilder

Kretskortmodul, nominell strøm: 2 A, nominell spenning: 250 V, delingsmål: 2,5 mm, poltall: 2, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 45 °, farge: grønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1703249
Forpakningsenhet 250 STK
Salgskode AACBAA -
Minimum bestillingsmengde 250 STK
GTIN 4046356646024
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 0,845 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk