Kretskortpluggforbinder - MSTBVA 2,5/10-G-5,08 BK P26 AU - 1703236

Ingen tilgjengelige bilder

Basishus, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, poltall: 10, delingsmål: 5,08 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Gull, montering: Bølgelodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Forgylte kontakter sikrer langtidsstabil overføringskvalitet
  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Vertikal tilkobling muliggjør flerrekkers arrangement på kretskort
  • Lukket profil for optimal stabilitet i pluggforbindelsen
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1703236
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAAFEA -
GTIN 4046356645003
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3,846 g

Prøvetjeneste

Denne artikkelen er ikke tilgjengelig som prøveartikkel.

Prøvetjeneste
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk