Printed-circuit board connector - MVSTBW 2,5/ 8-ST BD:SERD-SB - 1703226

Ingen tilgjengelige bilder

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 8, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1703226
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAAFBA -
GTIN 4046356644167
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 17,146 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk