Kretskortmodul - ZFKDSA 2,5-5,08-17 - 1703224

Bildet viser standardartikkel med ti poler

Kretskortmodul, nominell strøm: 24 A, nominell spenning: 400 V, delingsmål: 5,08 mm, poltall: 17, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 45 °, farge: grønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Klemrom som er åpnet med fast skrutrekker gir en praktisk ledertilkobling
  • Skrå tilkobling muliggjør arrangement i flere rekker på kretskortet
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
  • Doble loddepinner reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1703224
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAACBA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356909945
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 20,670 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland PL (Poland)

Prøvetjeneste

Denne artikkelen er ikke tilgjengelig som prøveartikkel.

Prøvetjeneste

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk