Kretskortpluggforbinder - MSTB 2,5/ 5-ST BKBDWH:16-20 - 1703182

Ingen tilgjengelige bilder

Stikkerdel, nominell strøm: 12 A, poltall: 5, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1703182
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAAFAA -
GTIN 4046356641722
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 8,111 g

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk