Kretskortpluggforbinder - SPC 5/ 4-STCL-7,62 BD:-U,+U - 1703170

Ingen tilgjengelige bilder

Kretskortplugg, nominell strøm: 41 A, poltall: 4, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1703170
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AABCCA -
GTIN 4046356641425
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 21,340 g
Tolltariffnummer 85366990

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk