Kretskortpluggforbinder - FMC 1,5/ 7-STF-3,5 BD:6-1 SO - 1703167

Ingen tilgjengelige bilder

Stikkerdel, nominell strøm: 8 A, poltall: 7, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Låsemekanisme som er lett å betjene, beskytter mot utilsiktet skille
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1703167
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAAEAB -
GTIN 4046356641203
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 4,605 g

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk