Kretskortmodul - PTS 1,5/10-7,5-H - 1703094

Kretskortmodul, nominell strøm: 16 A, nominell spenning: 630 V, delingsmål: 7,5 mm, poltall: 10, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Brukervennlig grunnet frigjøringsknapp som kan betjenes med fingrene
  • Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
  • Små komponenter, men størst mulig klemrom
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1703094
Forpakningsenhet 100 STK
Salgskode 31BAA -
Katalogside Side 415 (C_1_2013)
GTIN 4046356635417
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 9,725 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland SK (Slovakia)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk