Kretskortpluggforbinder - PC 5/ 4-G-7,62 CRWH - 1703045

Ingen tilgjengelige bilder

Basishus, nominell strøm: 41 A, merkespenning (III/2): 630 V, poltall: 4, delingsmål: 7,62 mm, farge: kremhvit, kontaktoverflate: Tinn, montering: Bølgelodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Standard basislist, også egnet for plugger med automatisk låsende Click-and-Lock-system
  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1703045
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AABCBA -
GTIN 4046356634427
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 8,820 g

Prøvetjeneste

Denne artikkelen er ikke tilgjengelig som prøveartikkel.

Prøvetjeneste
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk