Kretskortpluggforbinder - MSTBVA 2,5 HC/ 9-G-5,08 CR2,8 - 1703044

Ingen tilgjengelige bilder

Basishus, nominell strøm: 16 A, poltall: 9, delingsmål: 5,08 mm, Farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn, montering: Bølgelodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1703044
Forpakningsenhet 1
GTIN 4046356633949
Tolltariffnummer 85366930

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk