Kretskortmodul - SMKDSN 1,5/ 4 BDNZ:1-2 - 1702979

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortmodul, nominell strøm: 13,5 A, nominell spenning: 400 V, delingsmål: 5 mm, poltall: 4, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 45 °, farge: grønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Skrå tilkobling muliggjør arrangement i flere rekker på kretskortet
  • Minimal byggform for respektive ledertverrsnitt
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1702979
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAABEA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356631662
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 4,182 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk