Kretskortpluggforbinder - MSTBV 2,5/15- 6-G-10,16V001 - 1702919

Ingen tilgjengelige bilder

Basishus, nominell strøm: 12 A, poltall: 15, delingsmål: 5,08 mm, farge: lysegrå, kontaktoverflate: Tinn, montering: Bølgelodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Vertikal tilkobling muliggjør flerrekkers arrangement på kretskort
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1702919
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAAFEA -
GTIN 4046356624732
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,240 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk