Kretskortpluggforbinder - FK-MC 0,5/ 4-ST-2,5BKBDWH1-4SO - 1702865

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 4 A, poltall: 4, delingsmål: 2,5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
  • Betjening og ledningstilkobling fra én retning muliggjør integrering i apparatfront
  • Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1702865
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAADAA -
GTIN 4046356620895
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,734 g
Tolltariffnummer 85366990

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk