Kretskortmodul - MKKDS 1/ 8-3,5 BD:9-16/1-8 - 1702855

Bildet viser en 10-polet variant med 20 kontakter

Kretskortmodul, nominell strøm: 8 A, nominell spenning: 200 V, delingsmål: 3,5 mm, poltall: 8, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Minimal byggform for respektive ledertverrsnitt
  • Ledertilkobling i flere etasjer åpner for høyere kontakttetthet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1702855
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAABAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356621182
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 9,872 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk